Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 1 = v ak w. DIN 24550 |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | A = nie CI (skrutkovacia zátka) |
Veľkosť spoja | 1/2 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | BN/HC = Betamicron nízky tlak |
pmax [bar] | 100 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.41 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.41 MB)