Technické údaje
Iné vlastnosti | L24 = napätie svietidla 24 V |
---|---|
Štandard | 1 = v ak w. DIN 24550 |
Prepínanie | D = ventilové prepínanie |
Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
Obtok | 7 barov |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 1 palec |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 50 |
Filtračný materiál | W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele |
pmax [bar] | 63 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.52 MB)