Technické údaje
Iné vlastnosti | L24 = napätie svietidla 24 V |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | A = 1 ks guľové prepínanie |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 125 |
Typ prípojky | Príruba DIN |
Stupeň filtrácie | 5 |
Filtračný materiál | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7110-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7110-00001.jpg)
RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7110-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu
SK
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7110-00001.jpg)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu
EN
(0.79 MB)