Technické údaje
Iné vlastnosti | 2M0 = 2-kontaktný – vonkajší |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 7 barov |
Ukazovateľ zanesenia | CD = elektrický, DEUTSCH |
Veľkosť spoja | 1 palec |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | ON = Optimicron nízky tlak |
pmax [bar] | 400 |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

HFM Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Brožúra produktu
SK
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Brožúra produktu
EN
(0.27 MB)