Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | A = 1 ks guľové prepínanie |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | A = nie CI (skrutkovacia zátka) |
Veľkosť spoja | 150 |
Typ prípojky | Príruba DIN |
Stupeň filtrácie | 20 |
Filtračný materiál | ON/PO = OptimicronN Power |
pmax [bar] | 16 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.98 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu
SK
(0.79 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu
EN
(0.79 MB)