DFDK BH/HC 60 QLC 10 LZ 1.1 /-A5

Číslo dielu
1325168
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti A5 = spätný tlak CI 5 bar
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie L = guľové prepínanie tvaru L
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia LZ = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BH/HC = Betamicron vysoký tlak
pmax [bar] 315

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFDK Change-Over Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Brožúra produktu SK

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Brožúra produktu EN

(0 MB)