Technické údaje
Iné vlastnosti | A2.5 = spätný tlak CI 2,5 bar |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | D = ventilové prepínanie |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | B = vizuálny |
Veľkosť spoja | 3/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 25 |
Filtračný materiál | W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele |
pmax [bar] | 63 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.52 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.52 MB)