Technické údaje
Iné vlastnosti | LED = CI s LED displejom |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | A = 1 ks guľové prepínanie |
Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 50 |
Typ prípojky | Príruba SAE |
Stupeň filtrácie | 20 |
Filtračný materiál | ON = Optimicron nízky tlak |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu
SK
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Brožúra produktu
EN
(0.5 MB)