BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.7

Číslo dielu
1324479
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
Iné vlastnosti RV07 = poistný ventil 0,7 bar
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja 42 x 2
Typ prípojky Závit (metrický)
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál P = papier
pmax [bar] 0