Technické údaje
Iné vlastnosti | L24 = napätie svietidla 24 V |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | A = 1 ks guľové prepínanie |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | B = vizuálny |
Veľkosť spoja | 65 |
Typ prípojky | Príruba SAE |
Stupeň filtrácie | 20 |
Filtračný materiál | ON = Optimicron nízky tlak |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFLD Change over inline filter (cast)
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Brožúra produktu
SK
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Brožúra produktu
EN
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu
SK
(0.7 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu
EN
(0.7 MB)