Technické údaje
Iné vlastnosti | L24 = napätie svietidla 24 V |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | A = 1 ks guľové prepínanie |
Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
Obtok | 3 bary |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 100 |
Typ prípojky | Príruba SAE |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | SN = Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
NFD Change-Over Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Brožúra produktu
SK
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Brožúra produktu
EN
(0.82 MB)