RFLD W/HC 851 DAM 50 C 1.0

Číslo dielu
1323037
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie A = 1 ks guľové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja 65
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 50
Filtračný materiál W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFLD Change over inline filter (cast)
Zoznam náhradných dielov SK

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Zoznam náhradných dielov EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Brožúra produktu SK

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Brožúra produktu EN

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)