Technické údaje
Iné vlastnosti | AV = CI podľa Audi-VW |
---|---|
Štandard | 1 = v ak w. DIN 24550 |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
Obtok | 7 barov |
Ukazovateľ zanesenia | LZ = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 1 1/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | BN/HC = Betamicron nízky tlak |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Potrubný filter podľa DIN 24550
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.87 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0 MB)