RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1

Číslo dielu
1317676
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
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie A = 1 ks guľové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia B = vizuálny
Veľkosť spoja 125
Typ prípojky Príruba DIN
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 16

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov SK

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)