Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | D = ventilové prepínanie |
Tesniaci materiál | V = FPM (Viton) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | LZ = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 3/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | ON = Optimicron nízky tlak |
pmax [bar] | 63 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.52 MB)