BDE 400 N 2 UBM 1.0 /-RV0.003

Číslo dielu
1315615
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti RV0003 = poistný ventil 0,003 bar
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia UBM = podtlakový spínač
Veľkosť spoja 1 palec
Typ prípojky Závit (NPT)
Stupeň filtrácie 2
Filtračný materiál SI = silikagél
pmax [bar] 0

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
BDE Breather Dryer
Zoznam náhradných dielov SK

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Zoznam náhradných dielov EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Brožúra produktu SK

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Brožúra produktu EN

(0.46 MB)