MFX BN/HC 100 G C 10 BM 2.0 /-A2-B3.5

Číslo dielu
1301365
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti A2 = spätný tlak CI 2 bar
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3,5 bar
Ukazovateľ zanesenia BM = viz. s man. resetom
Veľkosť spoja 3/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 50

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
MFX Inline Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Brožúra produktu SK

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Brožúra produktu EN

(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Brožúra produktu SK

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Brožúra produktu EN

(1.09 MB)