BDE 400 S 2 W 1.0

Číslo dielu
1300852
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 2
Filtračný materiál SI = silikagél
pmax [bar] 0

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
BDE Breather Dryer
Zoznam náhradných dielov SK

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Zoznam náhradných dielov EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Brožúra produktu SK

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Brožúra produktu EN

(0.46 MB)