NFD SN 1340 DAP 10 D 2.0 /-L24-A5-B6

Číslo dielu
1300621
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti A5 = spätný tlak CI 5 bar, L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie A = 1 ks guľové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 6 barov
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 100
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
NFD Change-Over Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(2.85 MB)

NFD Inline Filters
Brožúra produktu SK

(0.82 MB)

NFD Inline Filters
Brožúra produktu EN

(0.82 MB)