LPF ON 160 G E 10 B 1.2 /-A2-B3

Číslo dielu
1297978
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti A2 = spätný tlak CI 2 bar
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 3 bary
Ukazovateľ zanesenia B = vizuálny
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 50

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
LPF Low Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Zoznam náhradných dielov SK

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Zoznam náhradných dielov EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Brožúra produktu SK

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Brožúra produktu EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Brožúra produktu SK

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Brožúra produktu EN

(0.3 MB)