FLN BN/HC 400 D F 6 D 1.1 /-V-L24

Číslo dielu
1294480
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 1 1/2 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 6
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FLN Potrubný filter podľa DIN 24550
Zoznam náhradných dielov SK

(0.87 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0 MB)