0120 RK 015 MM

Číslo dielu
1293109
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti, prvok 0 = žiadne iné vlastnosti
Typ prvku RK – prvky vratného potrubia sacieho
Veľkosť 0120
Filtračný materiál, prvok MM = Mobilemicron
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Stupeň filtrácie 15

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RKM Return line and suction boost Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.42 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Brožúra produktu SK

(0.49 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Brožúra produktu EN

(0.49 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Brožúra produktu SK

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Brožúra produktu EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Brožúra produktu SK

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Brožúra produktu EN

(2.6 MB)