Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 1 = v ak w. DIN 24550 |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | C = elektrický spínač |
Veľkosť spoja | 1 1/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 25 |
Filtračný materiál | BN/HC = Betamicron nízky tlak |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FLN Potrubný filter podľa DIN 24550
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.87 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.83 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.32 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.32 MB)