ELF P 52 G 3 W 4.0

Číslo dielu
1286946
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja 3 palce
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál P = papier
pmax [bar] 0

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ELF Odvetr.filt.nádrže plniacou mriežkou
Zoznam náhradných dielov SK

(0.99 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Zoznam náhradných dielov EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Brožúra produktu SK

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Brožúra produktu EN

(3.17 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Brožúra produktu SK

(0.5 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Brožúra produktu EN

(0.5 MB)