BDM 30 N 2 W 1.0

Číslo dielu
1285949
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
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja 1/2 palca
Typ prípojky Závit (NPT)
Stupeň filtrácie 2
Filtračný materiál SI = silikagél
pmax [bar] 0

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Zoznam náhradných dielov SK

(0.42 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Zoznam náhradných dielov EN

(0.42 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Brožúra produktu SK

(0.39 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Brožúra produktu EN

(0.39 MB)