FLN BN/HC 400 D K 3 C 1.1 /-B7

Číslo dielu
1284239
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 1 = v ak w. DIN 24550
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 7 barov
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja 38
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 3
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FLN Potrubný filter podľa DIN 24550
Zoznam náhradných dielov SK

(0.87 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0 MB)