FMND BN/HC 160 LDE 10 C 1.2 /-B7

Číslo dielu
1282638
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 1 = v ak w. DIN 24550
Prepínanie D = ventilové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 7 barov
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 210

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FMND Change over inline filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov SK

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0.5 MB)