LFN BN/HC 40 I B 25 LZ 2.0 /-BO

Číslo dielu
1280520
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti BO = CI v súlade s BMW-Opel
Štandard 1 = v ak w. DIN 24550
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia LZ = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 1/2 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 25
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 100

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Zoznam náhradných dielov SK

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Zoznam náhradných dielov EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0.41 MB)