VR 5 D.1 /-V-L110

Číslo dielu
1280381
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti, Cl L110 = napätie svietidla 110 V
Verzia D = vizuálny/elektrický
Reakčný tlak 5
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
pmax [bar] 40

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Brožúra produktu SK

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Brožúra produktu EN

(0.33 MB)

Filter Clogging Indicators
Brožúra produktu SK

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Brožúra produktu EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Brožúra produktu SK

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Brožúra produktu EN

(0.29 MB)