NF W/HC 1350 D M 50 BM 2.1 /-A5-B6

Číslo dielu
1279739
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti A5 = spätný tlak CI 5 bar
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 6 barov
Ukazovateľ zanesenia BM = viz. s man. resetom
Veľkosť spoja 65
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 50
Filtračný materiál W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
NF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(2 MB)

NF Inline Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Brožúra produktu SK

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Brožúra produktu EN

(0.77 MB)