Technické údaje
Iné vlastnosti | L24 = napätie svietidla 24 V |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | D = ventilové prepínanie |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | KB = bez obtoku |
Ukazovateľ zanesenia | D = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 1 1/2 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 25 |
Filtračný materiál | BN/HC = Betamicron nízky tlak |
pmax [bar] | 210 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FMND Change over inline filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.5 MB)