SF W 330 W L 125 UE 1.1

Číslo dielu
1274995
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia UE = podtlakový manometer
Veľkosť spoja 50
Typ prípojky Príruba SAE
Stupeň filtrácie 125
Filtračný materiál W = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 1

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SF/SFM/SFF Suction filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu SK

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu EN

(0.8 MB)