MDF ON 160 O E 10 D 1.3 /-L24-B6

Číslo dielu
1274949
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti L24 = napätie svietidla 24 V
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 6 barov
Ukazovateľ zanesenia D = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 280

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
MDF Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Brožúra produktu SK

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Brožúra produktu EN

(0.67 MB)