Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 6 barov |
Ukazovateľ zanesenia | B = vizuálny |
Veľkosť spoja | 3/4 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 10 |
Filtračný materiál | ON = Optimicron nízky tlak |
pmax [bar] | 280 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

MDF Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Brožúra produktu
SK
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Brožúra produktu
EN
(0.67 MB)