Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti |
0 = žiadne iné vlastnosti |
Štandard |
1 = v ak w. DIN 24550 |
Prepínanie |
D = ventilové prepínanie |
Tesniaci materiál |
V = FPM (Viton) |
Obtok |
KB = bez obtoku |
Veľkosť spoja |
1 1/4 palca |
Typ prípojky |
Závit (palce, ISO 228) |
pmax [bar] |
210 |