BF BN 8 F 2 K 1.0

Číslo dielu
1274333
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia K = tlakomer
Veľkosť spoja Špeciálna veľkosť
Typ prípojky Špeciálny port
Stupeň filtrácie 2
Filtračný materiál BN = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 0

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
BF Breather Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Brožúra produktu SK

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Brožúra produktu EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Brožúra produktu SK

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Brožúra produktu EN

(0.83 MB)