FLN BN/HC 400 D E 10 C 1.1

Číslo dielu
1274303
K nadradenej skupine produktov
Skladom
každé 1 PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FLN Potrubný filter podľa DIN 24550
Zoznam náhradných dielov SK

(0.87 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Zoznam náhradných dielov EN

(0.83 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0.32 MB)