SF W 240 W E 125 UF 1.0

Číslo dielu
1273804
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 0,2 bar
Ukazovateľ zanesenia UF = podtlakový spínač
Veľkosť spoja 1 1/4 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 125
Filtračný materiál W = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 0

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SF/SFM/SFF Suction filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu SK

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu EN

(0.8 MB)