FLND W/HC 250 DDF 200 C 1.2 /-V

Číslo dielu
1273803
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 1 = v ak w. DIN 24550
Prepínanie D = ventilové prepínanie
Tesniaci materiál V = FPM (Viton)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia C = elektrický spínač
Veľkosť spoja 1 1/2 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 200
Filtračný materiál W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0.52 MB)