FLND BN/HC 250 DDF 25 B 1.2 /-B7

Číslo dielu
1273743
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 1 = v ak w. DIN 24550
Prepínanie D = ventilové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 7 barov
Ukazovateľ zanesenia B = vizuálny
Veľkosť spoja 1 1/2 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 25
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0.52 MB)