FLND BN/HC 400 DDF 10 LZ 1.2 /-DB

Číslo dielu
1273300
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti DB = CI v súlade s Mercedes-Benz
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie D = ventilové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia LZ = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 1 1/2 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BN/HC = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 25

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu SK

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu EN

(0.52 MB)