Technické údaje
Iné vlastnosti | 0 = žiadne iné vlastnosti |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | 0 = bez prepínania |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 0,2 bar |
Ukazovateľ zanesenia | UF = podtlakový spínač |
Veľkosť spoja | 50 |
Typ prípojky | Príruba SAE |
Stupeň filtrácie | 125 |
Filtračný materiál | W = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele |
pmax [bar] | 1 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SF/SFM/SFF Suction filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu
SK
(0.8 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Brožúra produktu
EN
(0.8 MB)