DF ON 240 SET 20 W 1.0

Číslo dielu
1272450
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
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja Bez pripojenia
Typ prípojky Bez pripojenia
Stupeň filtrácie 20
Filtračný materiál ON = Optimicron nízky tlak
pmax [bar] 420