Technické údaje
Iné vlastnosti | AV = CI podľa Audi-VW |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | D = ventilové prepínanie |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 7 barov |
Ukazovateľ zanesenia | LZ = vizuálny/elektrický |
Veľkosť spoja | 1 1/2 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 6 |
Filtračný materiál | BN/HC = Betamicron nízky tlak |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
SK
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Zoznam náhradných dielov
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.52 MB)