Technické údaje
Iné vlastnosti | W = pre HFA/HFC kvapalinu |
---|---|
Štandard | 0 = žiadny |
Prepínanie | D = ventilové prepínanie |
Tesniaci materiál | NBR = NBR (Perbunan) |
Obtok | 7 barov |
Ukazovateľ zanesenia | C = elektrický spínač |
Veľkosť spoja | 1 1/2 palca |
Typ prípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrácie | 25 |
Filtračný materiál | W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele |
pmax [bar] | 25 |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
SK
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Brožúra produktu
EN
(0.52 MB)