0250 DN 200 W/HC

Číslo dielu
1271563
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti, prvok 0 = žiadne iné vlastnosti
Typ prvku DN – tlakové prvky DIN
Veľkosť 0250
Filtračný materiál, prvok W/HC = sieťovina z nehrdzavejúcej ocele
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Stupeň filtrácie 200

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Brožúra produktu SK

(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Brožúra produktu EN

(2.05 MB)