MFD BN 160 AUF 20 E 1.0

Číslo dielu
1271359
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 1,7 bar
Ukazovateľ zanesenia E = tlakomer
Veľkosť spoja 1 1/2 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 20
Filtračný materiál BN = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 8