MFD BN 160 AUF 10 F 1.0

Číslo dielu
1271222
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti 0 = žiadne iné vlastnosti
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 1,7 bar
Ukazovateľ zanesenia F = tlakový spínač (abs. tlak)
Veľkosť spoja 1 1/2 palca
Typ prípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál BN = Betamicron nízky tlak
pmax [bar] 8