RKM MM 300 BTF 10 W 0.0 /-NR

Číslo dielu
1269027
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Technické údaje
Viac informácií
Iné vlastnosti NR = antikavitačný ventil
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie 0 = bez prepínania
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok 2,5 bar
Ukazovateľ zanesenia W = bez otvoru indikátora
Veľkosť spoja 1 1/2 palca
Typ prípojky CS = nákladovo úsporný (RKM)
Stupeň filtrácie 10
Filtračný materiál MM = Mobilemicron
pmax [bar] 10
Prípojka sacie potrubie 9 = CS 1¼

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RKM Return line and suction boost Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Zoznam náhradných dielov SK

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Zoznam náhradných dielov EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Brožúra produktu SK

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Brožúra produktu EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Brožúra produktu SK

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Brožúra produktu EN

(2.6 MB)