RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB

Číslo dielu
1268421
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
Iné vlastnosti DB = CI v súlade s Mercedes-Benz
Štandard 0 = žiadny
Prepínanie C = klapkové prepínanie
Tesniaci materiál NBR = NBR (Perbunan)
Obtok KB = bez obtoku
Ukazovateľ zanesenia LZ = vizuálny/elektrický
Veľkosť spoja 250
Typ prípojky Príruba DIN
Stupeň filtrácie 5
Filtračný materiál SN = Sustainmicron
pmax [bar] 16

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov SK

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Zoznam náhradných dielov EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu SK

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Brožúra produktu EN

(0.79 MB)